我的配置如图所示,但是txd0没信号,请问我的配置有什么地方漏掉了吗?
simulator, 不支持硬件仿真, "程序没有down进板子里", 所以你测不到波形.
使能总中断了没有?
寄存器配置都是自动生成的,里面输出端口也配置了,我只是在main函数里调用了uart的发送函数,但是在TXD0缺测不到波形,SAU0,UART0的初始化也都没有漏掉
外接10K上拉电阻.
谢谢解答,请问外接电阻这个要求F13/14硬件手册在哪里有提到?