RX24T电机驱动FOC调试GUI软件

你好,使用RX24T做无感FOC控制,请问有相应的上位机GUI软件调试算法吗?可以打印FOC算法的相应波形,调参用。

谢谢。

Parents
  • 您好:

            您可以在官网下载 workbench2.0, 其附带全局变量参数的读写功能,及类示波器功能的变量实时或触发曲线复现功能。

    请问您用的是否为我们官方发布的样例程序和RSSK demo板。  如果是的话,请参看样例程序附带说明文件,r01an3788ej0101-motor.pdf及RSSK usermanual文件R20UT3697EJ0110,可以顺利搭建调试功能。

    如果是自己布的板,需要将工程中添加ics支持文件,并留硬件接口,同样可以使用我们GUI( workbench2.0)的调试功能。

Reply
  • 您好:

            您可以在官网下载 workbench2.0, 其附带全局变量参数的读写功能,及类示波器功能的变量实时或触发曲线复现功能。

    请问您用的是否为我们官方发布的样例程序和RSSK demo板。  如果是的话,请参看样例程序附带说明文件,r01an3788ej0101-motor.pdf及RSSK usermanual文件R20UT3697EJ0110,可以顺利搭建调试功能。

    如果是自己布的板,需要将工程中添加ics支持文件,并留硬件接口,同样可以使用我们GUI( workbench2.0)的调试功能。

Children