Hi
我使用e2studio,修改RX140的bootloader工程ld文件,调整ROM的起始地址和大小,如下图修改:
因为看到编译出的bin文件后半部分至少4K是空数据,所以想缩小boot固件的大小占用。
从28K调整到24K,编译不通过,报错如下:
请问该怎么修改才能节省这部分固件大小?谢谢
参数设置编译通过没有问题, 应该是你自己的错误, 请自行查找错误, 或移步GCC官网咨询.
ROM : ORIGIN = 0xFFFFA000, LENGTH = 0x6000
ROM : ORIGIN = 0xFFFF9000, LENGTH = 0x7000