Ask a Question in RZ/G1

 MPU--RZ/G1系列有跑 freertos 的资料吗? 官网只有linux 相应的资料  ?

Parents
  • 瑞萨针对RZ/G1系列没有开发过FreeRTOS方案,建议考虑RZ/G2系列(性价比更高),RZ/G2E, G2N, G2M, G2H系列除了主处理器运行Linux之外还有一个800MHz的Cortex R7可以跑FreeRTOS。另外RZ/G2L系列也提供CA55主核Linux+CM33小核RTOS的支持。

Reply
  • 瑞萨针对RZ/G1系列没有开发过FreeRTOS方案,建议考虑RZ/G2系列(性价比更高),RZ/G2E, G2N, G2M, G2H系列除了主处理器运行Linux之外还有一个800MHz的Cortex R7可以跑FreeRTOS。另外RZ/G2L系列也提供CA55主核Linux+CM33小核RTOS的支持。

Children