MPU--RZ/G1系列有跑 freertos 的资料吗? 官网只有linux 相应的资料 ?
瑞萨针对RZ/G1系列没有开发过FreeRTOS方案,建议考虑RZ/G2系列(性价比更高),RZ/G2E, G2N, G2M, G2H系列除了主处理器运行Linux之外还有一个800MHz的Cortex R7可以跑FreeRTOS。另外RZ/G2L系列也提供CA55主核Linux+CM33小核RTOS的支持。
了解,那RZ/G2系列有对应的FreeRTOS资料,可以提供?哪里可以下载?
RZ/G2L 网页有相关下载
Release Note for RZ/G2L Multi-OS Package V1.02
https://www2.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzg2l-general-purpose-microprocessors-dual-core-arm-cortex-a55-12-ghz-cpus-3d-graphics-and-video-codec
如果是RZ/G2M, G2H请联系瑞萨对应区域的销售或FAE