sdk版本为3.0.10 1.修改了app.h中的APP_ADV_INT_MIN ,APP_ADV_INT_MAX,用SmartRF Packet Sniffer抓取数据,广播间隔时间依然不变 是不是修改的地方不对,或者测试工具不正确
不知道你跑的是什么工程。看代码App.h. 如果是0x20,就是0x20×625 = 20ms。你确定宏BLE_HID_DEVICE开没开?标准里面对于参数的限制,可以参看蓝牙协议 7.8.5 LE Set Advertising Parameters Command
/// Advertising minimum interval #define APP_ADV_INT_MIN 1100 /// Advertising maximum interval #define APP_ADV_INT_MAX 1100
#if (BLE_HID_DEVICE) #undef APP_ADV_INT_MIN #define APP_ADV_INT_MIN 0x20 // *0.625ms (+ pseudo random advDelay from 0 to 10ms) #undef APP_ADV_INT_MAX #define APP_ADV_INT_MAX 0x20 // *0.625ms (+ pseudo random advDelay from 0 to 10ms) #endif