DA14531

想请问下,DA14531蓝牙有没有温度补偿功能,温度升高会不会造成比较大的频偏问题,是否有相关资料说明。

Parents
  • Hi Allard,

    感谢你的提问。

    根据Datasheet,在-40-85度时内部RCX的频偏变化为:

    并且RCX的精度<500ppm,所以可以这样计算,在20°室温环境下,非常非常不理想的精度大概为,500ppm+20*125=11125ppm

    当然本身RCX的频率不是一个准确的值,还是要看实际应用对于精度的要求以及具体的应用场景是什么样的,来进行分析以及改进。

     

    Best regards,

    Qifan

Reply
  • Hi Allard,

    感谢你的提问。

    根据Datasheet,在-40-85度时内部RCX的频偏变化为:

    并且RCX的精度<500ppm,所以可以这样计算,在20°室温环境下,非常非常不理想的精度大概为,500ppm+20*125=11125ppm

    当然本身RCX的频率不是一个准确的值,还是要看实际应用对于精度的要求以及具体的应用场景是什么样的,来进行分析以及改进。

     

    Best regards,

    Qifan

Children
No Data