こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
こんにちは。NoMaYです。QEMU 7.0.0であればMSYS2をインストールしてからqemuパッケージをインストールすることで動かすことが出来ますね。(QEMU 7.1.0が正式リリースされれば善意の人がビルドしてくれていたパッケージでのDLL問題で悩むことは無くなる筈だと思われるのです。) この後、ちょっと危なっかしいですけれども、パスの順序を調整することでQEMU 7.1.0 rc1を動かせないか試してみようと思います。以下、インストール時に参照したウェブページのURLと画面コピーです。www.msys2.org/packages.msys2.org/package/mingw-w64-x86_64-qemu以下、インストール時の画面コピーです。