マイコンの12bitADCを使用しています。
アナログ入力信号0V付近の変換精度を上げるには
アプリケーションノート 「R01AN1843JJ0100 12ビットADコンバータの精度向上方法」 に記載されている
・ノイズを減らす実装する
・ソフトで複数回変換した結果の平均値取る
以外で方法ありますか?
ノイズを減らすのは当然として、実際にはノイズをゼロにはできないでしょうから平均をとるなら0V近辺は使わない事ではないでしょうか。