はじめまして。よろしくお願い致します。
H8/36094を以下のクロック、割込を使用して動かしているのですが、IRQ0の処理がたまに(1,000回に1回くらい)起動しないことがあります。
これは、プログラムでIRQ0の処理の入り口でP81=L、出口でP81=Hとし、オシロでIRQ0とP81を観測することで確認しております。
試しにTimerAの割込周期を約50msecにしたところ、上記の現象は100,000回に1回程度になったのでTimerAが影響しているのだろうとは思いますが、どうしてこうなるのか分かりません。
プログラム中では初期設定以外でIENR1やIビットの操作はしていません。
解決のために何をチェックすればよろしいでしょうか。ご教示いただけるとありがたいです。
CPUクロック
・オンチップオシレータ 10MHzで動作
IRQ0
・割込周期:約50msec、立下りエッジ検出、Lowレベル:約2msec、処理時間:50usec以下
TimerA
・割込周期:819.2usec、処理時間:50usec以下
ADC
・割込周期:50msecごと、処理時間:50usec以下
WDT
・未使用
> ISR.BIT.IRQ0F = 0 ; /* 割り込みフラグをクリア */ > > C言語のビット操作命令を使えば良いんじゃないんですか。
High-performance Embedded Workshop Upgrade 4.09.01
C/C++ compiler package for the H8, H8S, and H8SX family V.7.00 Release 00
で確認してみましたが
#include "iodefine.h" __interrupt(vect=19) void INT_TimerA(void) { IRR1.BIT.IRRTA = 0; }
↑ が
最適化ありサイズ優先
0802 7FF67260 _INT_TimerA BCLR #6,@H'FFFFF6:8 0806 5670 RTE
最適化なし(-optimize=0)
0808 6DF6 _INT_TimerA MOV.W R6,@-ER7 080A 0D76 MOV.W R7,R6 080C 7FF67260 BCLR #6,@H'FFFFF6:8 0810 6D76 MOV.W @ER7+,R6 0812 5670 RTE
というコードとなりました。純正のコンパイラだけあって効率の良いコードを出力するようで、割り込みフラグのクリアは最適なしの設定でも適切な 1命令で行われます。
同様のことを GNUH8 v12.02 Windows Toolchain (ELF) で試したところ
$ cat -n hoge.c 1 #include "iodefine.h" 2 3 void INT_TimerA(void) __attribute__((interrupt_handler)); 4 void INT_TimerA(void) 5 { 6 IRR1.BIT.IRRTA = 0; 7 } $ h8300-elf-gcc -Wall -W -mh -mn -O2 -fomit-frame-pointer -c hoge.c && h8300-elf-objdump -d hoge.o hoge.o: file format elf32-h8300 Disassembly of section .text: 00000000 <_INT_TimerA>: 0: 01 00 6d f2 mov.l er2,@-er7 4: 01 00 6d f3 mov.l er3,@-er7 8: 79 02 ff f6 mov.w #0xfff6,r2 c: 68 2b mov.b @er2,r3l e: 72 6b bclr #0x6,r3l 10: 68 ab mov.b r3l,@er2 12: 01 00 6d 73 mov.l @er7+,er3 16: 01 00 6d 72 mov.l @er7+,er2 1a: 56 70 rte $
1命令で割り込みフラグをクリアしてくれず先の問題が出ると思われます。
gcc の場合はインラインアセンブラを使う他ないのかな?
$ cat -n hoge.c 1 #define IRR1 ((volatile unsigned char*)0xfff6) 2 #define IRRTA 0b01000000 3 4 void INT_TimerA(void) __attribute__((interrupt_handler)); 5 void INT_TimerA(void) 6 { 7 __asm __volatile( 8 "bclr %0, @%a1:8 \n" 9 : 10 : "i"(__builtin_ctz(IRRTA)), "i"(IRR1) 11 ); 12 } $ h8300-elf-gcc -Wall -W -mh -mn -O2 -fomit-frame-pointer -c hoge.c && h8300-elf-objdump -d hoge.o hoge.o: file format elf32-h8300 Disassembly of section .text: 00000000 <_INT_TimerA>: 0: 7f f6 72 60 bclr #0x6,@0xf6:8 4: 56 70 rte $