こんにちは、calzs1969 と申します。
現在、以下の環境で開発を行っています。
CPU:RL78/F14(100pin)
開発環境:CS+ for CA,CX V4.00.00 [05 Dec 2016]
エミュレータ:E1
上記環境で「STOPモード」による低消費電力機能を実現しようとしているのですが、
「STOP()」コマンドでE1は以下の様に動作するのが正しいのでしょうか?
・ステップ実行の場合、「STOP()」から抜けてこない。
・「STOP()」コマンドの次の命令にブレークポイントを設定した場合、
割込みが発生するまで次の命令でブレークは発生しない。
現状は、ステップ実行で「STOP()」を通り過ぎ、ブレークも発生します。
「STOP()」を通過した後の「割り込み要求フラグ・レジスタ」を確認しても
全て「0」にはなっているのですが、他に「STOP()」を解除する要因が有るのでしょうか?
あるいは、E1での「STOPモード」のデバッグは何か
特別な事をお行う必要が有るのでしょうか?