お世話になっております。
マイコン初心者にアドバイスをお願いいたします。
PDG2(V.2.09)を用いてe2 studio(V.6.0.0)でソースコードを生成し、
マイコン(RX63T)とTeraTerm(V.4.96)でシリアル通信を行っています。
E1デバッガを用いてPDG2のライブラリファイルの動作を確認しているのですが、
TeraTermのマクロで4byteのデータ”ABCD”を送信しても、
ソースコード内のR_PG_SCI_StartReceiving_C1(data, 4);のdata内に1byteしか書き込まれていません。
ソースコード
void main(void){ while(1) { //R_PG_SCI_ReceiveAllData_C1(data,4); //R_PG_SCI_SendAllData_C1(data,4); R_PG_SCI_StartReceiving_C1(data, 4); ☆ここに1byteのデータしか入っていません。 R_PG_SCI_StartSending_C1(data, 4); ☆ここに1byteのデータしか入っていません。 }}
//全データを受信すると呼び出される受信終了通知関数 void Sci1ReFunc(void) { //SCI1通信終了 R_PG_SCI_StopCommunication_C1(); } //全データが送信されると呼び出される送信終了通知関数 void Sci1TrFunc(void) { //SCI1通信終了 R_PG_SCI_StopCommunication_C1(); }
想定としては、data内に4byteのデータが格納されるはずなのですが、うまくできません。
分かる方ご教授お願いいたします。
8666.RX63T_3.zip