このようにワンポイントアドバイスのみピンポイントで文字化けを起こしています。
設定の問題でしょうか?PCの情報
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz実装 RAM 16.0 GB (15.8 GB 使用可能)デバイス ID 8C05C0D2-DAEC-48DB-AD89-398F217C47CFプロダクト ID 00325-81624-96441-AAOEMシステムの種類 *** ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
エディション Windows 10 Homeバージョン 21H2インストール日 2021/01/20OS ビルド 19044.1706エクスペリエンス Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
CS+ for CC V8.07.00 [01 Dec 2021] の製品情報バージョン情報統合開発環境 フレームワーク V9.07.00.06 [15 Nov 2021] 統合開発環境のメイン・ウインドウ部です。デバッグ・ツール共通インタフェース V8.07.00.05 [01 Dec 2021] デバッグ・ツールを利用するための共通のインタフェースを統合したライブラリです。デバイス情報共通インタフェース V9.07.00.01 [14 Oct 2021] デバイス固有情報を取得するための共通ライブラリです。RH850ビルド・ツールCC-RH用プラグイン V8.02.00.00 [25 Mar 2019] RH850用CC-RHコンパイラを利用するためのビルド・ツール・プラグインです。RL78ビルド・ツールCC-RL用プラグイン V8.05.00.00 [08 Oct 2020] RL78用CC-RLコンパイラを利用するためのビルド・ツール・プラグインです。RXビルド・ツールCC-RX用プラグイン V8.02.00.00 [25 Mar 2019] RX用CC-RXコンパイラを利用するためのビルド・ツール・プラグインです。RH850ビルド・ツールGHS CCRH850用プラグイン V1.05.00.00 [08 Oct 2020] RH850用GHS CCRH850コンパイラを利用するためのビルド・ツール・プラグインです。デバッガ・コレクション・プラグイン V8.07.00.05 [01 Dec 2021] RH850, RX, RL78 エミュレータ/シミュレータを利用するためのデバッグ・ツール・プラグインです。コード生成プラグイン V4.08.05.01 [14 Aug 2020] デバイスドライバを自動生成するプラグインです。(V850, 78K0, 78K0R, RL78/G12, G13, G14, G1A, I1A, L12, F12, F13, F14用)コード生成/端子図プラグイン V2.10.07.02 [08 Nov 2021] デバイスドライバを自動生成および端子配置を表示するプラグインです。(RX, コー ド生成プラグインに記載のないRL78用)デバッグ・コンソール・プラグイン V7.00.00.01 [06 Apr 2018] 標準I/Oをサポートするデバッグ・コンソール・プラグインです。Quick and Effective tool solution - QE V9.06.00.04 [25 May 2021] アプリケーション開発に便利なツールをセットにしたプラグインです。端子配置プラグイン V1.54.01.01 [31 Jul 2014] デバイスの端子配置を行うプラグインです。プログラム解析プラグイン V4.12.00.01 [14 Apr 2021] プログラムの解析を行うプラグインです。IronPythonコンソール・プラグイン V1.43.00.02 [29 Oct 2021] IronPythonのコマンドとCS+拡張機能が使用できるコンソールです。エディタ・パネル V1.17.00.01 [15 Oct 2020] エディタ・パネルのプラグインです。スタック見積もりツール V1.05.00.02 [30 Jul 2014] スタック使用量をツリー形式で表示するツールです。アップデート・マネージャ・プラグイン V2.03.00.02 [29 Oct 2018] CS+ アップデート・マネージャと連携するプラグインです。
以上がPCとCS+の情報です。他に必要な情報がありましたら追記します。
追記です。メインのIDEのGUIが表示される前に出るスプラッシュダイアログも日本語と思しきメッセージが文字化けしていました。こちらは表示がすぐに切り替わるため操作が間に合わずスクリーンショットが上手く取れませんでした。