Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Embedded System Platform
Renesas Synergy Platform
More
Cancel
Renesas Synergy Platform
Forum
SSPv1.3.0がリリースされました
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
0 replies
Subscribers
376 subscribers
Views
1506 views
Users
0 members are here
(SSP) v1.3.0
TLS
SSP1.3.0
Synergy Software Package
Cortex-M4
MQTT
Cortex-M0
ツール
DALI2.0
Options
Share
More
Cancel
Related
SSPv1.3.0がリリースされました
Synergy
over 6 years ago
SSPv1.3.0がリリースされました!
IoT機器向けの通信機能を強化しました
NetX Secure(TLS)とMQTT
組込み機器をクラウド接続する際のプロトコルとしてMQTTおよびTLSのサポートがはじまりました。
ワイヤレスフレームワーク
を拡充
これまでアドオンで提供されていたWi-Fiフレームワークを統合したほか、BLEフレームワークとセルラーフレームワークに対応しました
新たに三つのマイクロコントローラグループに対応しました
S5D5: Cortex-M4 @120MHz, 1MB Flash, 384KB SRAM
高精度なPWM制御を要求される用途や静電容量式タッチ、多数のシリアルが必要なシスコンに
S3A6: Cortex-M4 @48MHz, 256KB Flash, 32KB SRAM
タッチとセグメントLCDを使用したHMI用途や低消費電力が求められるIoTセンサやウェアラブルに
S128: Cortex-M0+ @32MHz, 256KB Flash, 24KB SRAM
低消費電力の汎用用途はもちろん、照明制御プロトコル「DALI2.0」が必要なビルディングオートメーション用途に
SSPv1.2.xからのマイグレーション作業はほぼ不要です。
対応するツールのバージョンは以下です
e2 studio
5.4.0.023
IAR EW for Synergy
7.71.3
Synergy Standalone Configurator
5.4.0.023
GNU ARM Compiler (GCC)
eabi-4_9-2015q3-20150921-win32
IAR Compiler
7.71.1