ルネサスの内蔵Flashに関する記事のURLを幾つか集めてみた

先日、内蔵Flashの限界は今も昔も変わらないんでしょうね、という書き込みを目にしましたので、ふと思い付いて、ルネサスの内蔵Flashに関する記事のURLを幾つか集めてみました。現在のルネサスの内蔵Flashの種類は大別すると以下の2種類になるようです。

(1) Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlash → RL78
(2) Renesasの独自開発のSG-MONOS(Split-Gate Metal-Oxide Nitride Oxide Silicon) → RX/RH850

このうち、SG-MONOSに関してはルネサス自身が広報していて簡単にウェブ上の記事が見つかりますので、それらのURLを集めてみました。


世界初、16/14nm世代以降の高性能・高信頼性マイコンに向けてフィン構造MONOSフラッシュメモリセルの開発に成功 - ルネサス 広報 2016/12/07
~最先端高性能ロジックプロセスに組み込み可能な高信頼性の大容量混載フラッシュメモリ実現に目処~


世界初、28nmマイコンに内蔵するフラッシュメモリ技術を開発 - ルネサス 広報 2014/12/18
~自動車用マイコン内蔵フラッシュメモリの大容量化を実現する28nmプロセス技術を確立~


業界最先端車載用40nmフラッシュメモリ内蔵マイコン向けに高速読み出し動作、書換え回数の大幅増加を実現するフラッシュメモリ技術を開発 - ルネサス 広報 2013/03/13
~業界最速の160MHzランダム・アクセス動作をTj=170℃で実証~


業界初、40nmマイコン用フラッシュメモリを開発 - ルネサス 広報 2011/12/14
~本フラッシュメモリ内蔵の車載マイコンを2012年初秋にサンプル出荷~


16/14nmマイコンへの混載に向け:
ルネサス、フィン構造のMONOSフラッシュを開発 - EE Times Japan 2016/12/07


プロセッサ/マイコン:
ルネサス、28nm世代混載フラッシュ技術を改良――順調に進む次世代車載マイコン開発 - EE Times Japan 2015/02/25


プロセッサ/マイコン:
ルネサス、2018年に28nm世代フラッシュマイコンを製品化へ  - EE Times Japan 2014/02/18


First demonstration of FinFET split-gate MONOS for high-speed and highly-reliable embedded flash in 16/14nm-node and beyond - Electron Devices Meeting (IEDM), 2016 IEEE International 2016/12/3-7 (Abstract)

Parents Reply Children
  • NoMaYさん
    よく読むと、UMの端っこに こそっと
    「 SuperFlashは,米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国,日本などの国における登録商標です。
     注意:本製品はSilicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlashを使用しています。」
    って書いてありますね^^

  • Kirinさん、こんにちは、NoMaYです。

    リプライ有難う御座います。つい先ほど、同じ場所に以下の文言が書かれていたことに気付きました。

    「EEPROMは,ルネサスエレクトロニクス株式会社の登録商標です。」

    滅茶苦茶びっくりしました、、、

  • >「EEPROMは,ルネサスエレクトロニクス株式会社の登録商標です。」
    ええ!
    ひょっとしてUV-EPROMもどこかが登録してたりして(^^;
  • Mooさん、こんにちは。NoMaYです。

    リプライ有難う御座います。どうにも気になってしまって、5年前の2013年2月にダウンロードしたハードウェアマニュアル(Rev.2.10 2012.09)やRL78の他品種のハードウェアマニュアルを見直してみたところ、同じく「EEPROMは,ルネサスエレクトロニクス株式会社の登録商標です。」と書かれていました。絶対に目に入っていたことがあった筈なのに全然気付きませんでした。人間の脳って不思議ですね、、、
    それから、特許庁の商標データベースでEEPROMとUV-EPROMを検索してみました。EEPROMは元々はNECが出願したものでした。UV-EPROMは出願されていませんでした。



    www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopSearchPage.action
    商標検索結果の画面コピー



    商標公報の画面コピー