CS+でのSFR

CS+で78K0R/KG3-Lのソフトを作成中です。SFRのPER0は使用できるのですがPER1がコンパイルエラーになります。UART設定用のSPS2も同様です。何故でしょうか?よろしくお願いします。

  • わわいです

    なぜでしょうかと言われてもそれだけでは答えようがありません。

    どういう記述をして、どういうエラーが出るのかというのを、コピー&ペーストでここに出してください。

  • チョコです。

    78K0R/KG3-LのマニュアルでP166の表4-6 拡張SFR(2nd SFR)一覧(2/9)のPER1のところを見ると,

    KF3-LとKG3-Lのところに注がついています。

    下の注を見ると,以下のように記載されており,すべての78K0R/KG3-Lに搭載されているわけではないようです。

    グループ名ではなく,デバイスの個別の名称を確認してください。

    注 78K0R/KF3-L(μ PD78F1027, 78F1028), 78K0R/KG3-L(78F1029, 78F1030)のみ搭載。