Hewは4.09.01.007で、CPUはM30264FGPGP、ツールチェインはV.6.00 Release 00です。
Hew上のリンカ設定で以下のように指定していますが、出力されたモトローラSフォーマットのファイル内容がおかしいような気がします。
-noprelink -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map" -show=symbol -start=MRAMSECT,bss_NE,bss_NO/0500,bss_FE,bss_FO/05000,IFVECTOR,MPRGSECT,program,MONTBL,rom_FE,rom_FO/0D0000 -nologo -library="$(TCINSTALL)\lib30\nc30lib.lib" -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -end -input="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -form=stype -record=s2 -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).mot"=0D0000-0F7FFF -space=FF -exit
出力された内容(抜粋)
S00E000074657374202020206D6F7461S2140D0000CD060D00D6060D00DD060D00E4060D002ES2140D0010EB060D00F2060D00F9060D0000070D00ABS2080D002024000D0099S2140D0024EB600005EB708006C7030A00C7010400E9S2140D0034B70500C70F0800C7100600B70700B70AB4
~
S2140F7FE0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8DS2140F7FF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7DS9030000FC
S2フォーマット指定で出力しているので、最後の行はS8となるのではと思いました。
出力されたファイルが正しいのか、それともリンカ設定の漏れが原因なのかなど
詳しい方ご教授お願いします。
『M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.00 アセンブラ、最適化リンケージエディタユーザーズマニュアル』の262頁~「13.1.1モトローラS形式ファイル」にもレコードタイプが9については
(i) エントリアドレスが0~FFFFの場合
とあるのみで、データレコードのタイプにS2を指定した場合にS8が使用される等の記述は見当たりません。