■代替可能でしょうか?:H8/3048-one ⇒ H8/3052

かるびです。

現行がH8/3048one DF3048BF25V ですが H8/5052 HD3052BF25V に替えようとしています。

 モード7,シングルチップで使用

 電源:5V

 クロックは16MHz

 A/D:5Vrefで3ch

 タイマー:2ch割込みでBit出力制御

 シリアル:RS232Cで1ch(Port0)

 ソフトは、プロジェクト一式を3052で再構築予定

上記状況での代替でハードやソフト的に問題,変更が必要な点、注意点は有りますか?

 

 

 

Parents Reply Children
No Data