かるび です。
M30624FGAFP を実装した基板を同じ版下基板にて2枚製作したが、1枚は正常にプログラムが書けて起動しますが1枚が下記の現象で正常起動しません。
1分ぐらいで表面が触れないぐらい熱くなる、 プログラムが書けない
VCCは5V、AVCCは5Vと正常
RESET入力電圧が1.3Vぐらい(5V-RESET間を4.7kでプルアップ、外部にリセットICを接続)
これからリセットICを外して5Vくらいになるか確認する予定
MCUが破損しているるのでしょうか?
その他、何処をチェックすべきかご指導願います。
外部リセットICは正常でした。(MCUリセット入力とは切り離し4.7kプルアップのみで5V)
MCUが不良と判断し交換ですかね?
かるび said:MCUが不良と判断し交換ですかね?
水晶発振器は正常に波形が確認できますか、たぶん出ていないのであればCPUの向きを逆にしたとか、各端子のショートあるいはボード中のGNDの半田がミス、各端子の電圧をマルチメータで確認するとかですね。