今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を強引に任されました。
経験と言っても、現役であった前世紀末にH8/3048Fで開発を一度行っただけなのですが…。(苦笑…)
このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄とされております関係で、顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。
おそらく、一度リセットベクタのみ内蔵Flashに書き込んで、それ以外のコード全てを内蔵RAM上に展開する事になると思われます。
この状態で開発し、完成後にはコードを全て内蔵Flashに収める様設定せねばなりません。最低でもリンカの設定変更が必要と思われます。
しかしながら、その様な記述や操作は可能なのでしょうか?何卒この浦島太郎に御指導頂きたく宜しく御願い申し上げます。
なお、当方の開発環境は以下の様になっております。(開発環境の変化に唖然と致しております)
統合環境:HEW V.4.09.01
C言語 :SHCC : V.9.04 Release 03
JTAG-ICE:コンピューテックス製PALMiCE3 SH & CSIDE Version6
> H8/3048Fは使った事が有るので、100回と言うのは知ってます。
> SH4Aも100回なのですか? 『H8/3048グループ、H8/3048F-ZTAT ハードウェアマニュアル』22-28「22.2.6 フラッシュメモリ特性」 > 書き換え回数 NWEC MAX 100回 『SH7450グループ、SH7451グループユーザーズマニュアル ハードウェア編』38-5「38.5 フラッシュメモリ特性」 > 再書き込み/消去回数 NPEC MIN 100回
MAX と MIN で違いますがどっちも 100回の様です。