レモン電池つながりで、どのぐらいの電力があるとマイコンが起動できるか調べてみました。安定化電源を使って、電圧と電流プロットをしてみるとVDD=1.5Vの時に電流ピークがあるようです。レモン電池の電圧に関係なく、電流が400uA以上流せないと、電圧上昇がVDD=1.5Vで止まったままになるようです。1.5Vを超えると一気に消費電流が下がって、STOP電流並になりました。ということでG13の起動最小電力は600uW(1.5V*400uA)ですね。まぁ、乾電池とか電力が十分ある電源では関係ないですけども環境発電など1mWクラスの微小電力のアプリケーションだと要考慮事項ですかね。動作環境QB-R5F100LE-TB(POWER LEDカット) プログラムORG 0h DW STARTCSEG OPT_BYTE DB 060H,0FFH,0ABH,004H ;WDT,LVD off LS4MHz OCD禁止ORG 0D8hSTART: MOV P13,#001H ;マイコン動作開始識別用(1.6Vで動作開始) MOV PM2,#0 ;アナログ系端子処理=出力モード MOV ADPC,#01H MOV PU0,#07Fh MOV PU1,#0FFh MOV PU3,#003h MOV PU4,#00Fh MOV PU5,#03Fh MOV PU7,#0FFh MOV PU12,#001h MOV PU14,#0C3h;その他デジタルポートは全てプルアップ MOV PMC14,#07Fh MOV PMC12,#0FEh MOV PMC0,#0FCh STOP BR $STARTend
g13_5F00_current.gif
SSさんレモンのおかげで、微小電力に目が行くようになりました(笑)どうやら、マイコンが動き出す直前が一番電気を食うようで内部回路ががんばっているんでしょうね。実使用的には、ゆっくり電圧が立ち上がると1.5V付近通過時に無駄な電力が発生するので電圧の立ち上がりを早くすることで回避できると思います。RX100やRL78/G10なんかも、低消費を謳っているので、ちょっと見てみたいですね。あとMicrochip(PIC10)とかDragonChip(DC6688F)とか他社マイコンとの比較もできるといいかもしれません。