RL78/G13起動最小電力

レモン電池つながりで、
どのぐらいの電力があるとマイコンが起動できるか調べてみました。

安定化電源を使って、電圧と電流プロットをしてみると
VDD=1.5Vの時に電流ピークがあるようです。
レモン電池の電圧に関係なく、電流が400uA以上流せないと、電圧上昇がVDD=1.5Vで止まったままになるようです。
1.5Vを超えると一気に消費電流が下がって、STOP電流並になりました。

ということでG13の起動最小電力は600uW(1.5V*400uA)ですね。
まぁ、乾電池とか電力が十分ある電源では関係ないですけども
環境発電など1mWクラスの微小電力のアプリケーションだと要考慮事項ですかね。


動作環境
QB-R5F100LE-TB(POWER LEDカット)

プログラム
ORG 0h
DW START
CSEG OPT_BYTE
DB 060H,0FFH,0ABH,004H ;WDT,LVD off LS4MHz OCD禁止
ORG 0D8h
START:
MOV P13,#001H ;マイコン動作開始識別用(1.6Vで動作開始)
MOV PM2,#0 ;アナログ系端子処理=出力モード
MOV ADPC,#01H
MOV PU0,#07Fh
MOV PU1,#0FFh
MOV PU3,#003h
MOV PU4,#00Fh
MOV PU5,#03Fh
MOV PU7,#0FFh
MOV PU12,#001h
MOV PU14,#0C3h;その他デジタルポートは全てプルアップ
MOV PMC14,#07Fh
MOV PMC12,#0FEh
MOV PMC0,#0FCh
STOP
BR $START
end

g13_5F00_current.gif

Parents
  • スタッフのチョコ@入院中です。

    Kirin様の「Re2:RL78/G13起動最小電力」にコメントさせていただきます。

    これは,内蔵されたレギュレータが動作を開始しているためと思われます。
    レギュレータを内蔵していないRL78/G10ではまた違った結果が得られるのではないかと存じます。

    追伸
     RL78/G10にはソフトから見えないだけでレギュレータは内蔵されていました。
Reply
  • スタッフのチョコ@入院中です。

    Kirin様の「Re2:RL78/G13起動最小電力」にコメントさせていただきます。

    これは,内蔵されたレギュレータが動作を開始しているためと思われます。
    レギュレータを内蔵していないRL78/G10ではまた違った結果が得られるのではないかと存じます。

    追伸
     RL78/G10にはソフトから見えないだけでレギュレータは内蔵されていました。
Children
No Data