レモン電池つながりで、どのぐらいの電力があるとマイコンが起動できるか調べてみました。安定化電源を使って、電圧と電流プロットをしてみるとVDD=1.5Vの時に電流ピークがあるようです。レモン電池の電圧に関係なく、電流が400uA以上流せないと、電圧上昇がVDD=1.5Vで止まったままになるようです。1.5Vを超えると一気に消費電流が下がって、STOP電流並になりました。ということでG13の起動最小電力は600uW(1.5V*400uA)ですね。まぁ、乾電池とか電力が十分ある電源では関係ないですけども環境発電など1mWクラスの微小電力のアプリケーションだと要考慮事項ですかね。動作環境QB-R5F100LE-TB(POWER LEDカット) プログラムORG 0h DW STARTCSEG OPT_BYTE DB 060H,0FFH,0ABH,004H ;WDT,LVD off LS4MHz OCD禁止ORG 0D8hSTART: MOV P13,#001H ;マイコン動作開始識別用(1.6Vで動作開始) MOV PM2,#0 ;アナログ系端子処理=出力モード MOV ADPC,#01H MOV PU0,#07Fh MOV PU1,#0FFh MOV PU3,#003h MOV PU4,#00Fh MOV PU5,#03Fh MOV PU7,#0FFh MOV PU12,#001h MOV PU14,#0C3h;その他デジタルポートは全てプルアップ MOV PMC14,#07Fh MOV PMC12,#0FEh MOV PMC0,#0FCh STOP BR $STARTend
g13_5F00_current.gif
チョコさんR5F10Y16(G10)とPIC10F222-I/PとDC6688F2SCNでも試してみました。まだESサンプルだからかもしれませんけども、G10は結構消費してますねー。DC6688は電流がバタバタしてますけど、起動時の最大電流値は PIC10F222がmax 100uA G13がmax 400uA G10がmax 650uA DC6688F2がmax 1mAでした。ふつうは電源の立ち上がりは遅くても数msec以内なので、立ち上がり時の消費電流は実動作には関係ないスペックだとは思いますけど、見てしまったので^^;PS↓電流波形をみると、G10も中で何か動いているようですね。
6Gn7jeOqGanHsmOI-1_A0400.gif
fkZfMUuxP7CYi61z-0_A0399.gif
TQgYbyurJ7NaUBmM_A0401.gif