こんにちはykです。久々に質問させて頂きます。よろしくお願いします。
今回はファンの回転制御のためにRL78/G10でPWM信号を生成したく考えます。
昨年末の「RL78 Webシミュレータ お試しキャン ペーン」でRSK for RL78/G13が当たりましたので今回はE1エミュレータが使えます。
さて、本題です。ノートPCが代替わりし、新しいPCにApplilet EZ PL for RL78 V2.00Jをインストールしたのですが、
This application requires a Java Runtime Enviroment 1.8.0(32-bit)
と表示されて立ち上がりません。
OKかXでJavaのダウロードページが開きますが、最新版をDL,インストールしても状況が変わりません。
ノートPCのOSはWindow10Proです。
「本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。」との事ですが、何かアドバイスありましたらお願いいたします。