こんちはykです。Applilet EZ PL for RL78でつまづいてます。よろしくお願いします。
Applilet EZ PL for RL78 V1.01JでRL78/G10 R5F10Y16ASP(10ピン版)にPWM信号生成させたく考えます。
リセットとカウント用信号を入力とし、リセットでカウントの初期化、カウント信号のL→Hでカウントがインクリメント。
PWMのデューティ比がカウント信号によるカウントが進むたびに100%→90%→80%→70%→60%→50%→40%→30%→100%・・・とラウンドします。
シミュレーションでは動作するのですが、生成でエラーになります。
マイクロコントローラ設定:
エラーメッセージ:
78K0R Linker W1.51 [ 7 Mar 2011] for RL78,78K0R Microcontroller Copyright(C) 2006-2011 Renesas Electronics Corporation
RA78K0R error F3006: File not found 'obj\opt_byte.rel'Program Aborted.
78K0R Object Converter V1.50 [24 Feb 2011] for RL78,78K0R Microcontroller Copyright(C) 2006-2011 Renesas Electronics Corporation
RA78K0R error F4006: File not found '100-30_pwm.lmf'Program aborted.[2017-04-27 18:47:02] C:\Users\jinden\DOCUME~1\APPLIL~1\Project\100-30~1\makeprj.bat[2017-04-27 18:47:02] 1105:Build processing error.
コンパイルを中断しました。
エラーメッセージ:以上
obj\opt_byte.relがないと言ってます。
よろしくお願いします。