50uSec毎に更新される変数の値すべてを確認したい

RL78を使い始めて半年ほどたった初心者です。

CS+の基本的な使い方がやっとわかってきたところです。

 

1点質問させてください。

現在、約50マイクロ秒毎にループさせて変数を更新させているのですが、この変数が更新されていく値をすべて見たいです。

見たい時間は0.5秒くらいで、CSV等のテキストファイル形式で値を確認したいです。

現在はこの変数をウォッチ機能や解析グラフで見ることはできており、ファイル保存もできているのですが、最速でも100mSecの間隔でしか見れないので、間が抜けてしまっている状態です。

マイクロ秒単位で更新される変数をすべて確認する設定、方法、アイディア等ありますでしょうか?

 

使用環境は以下です。

マイコン:RL78 F13/F14

デバックツール:E1エミュレータ

統合環境:CS+for CA,CX (無料版)

 

 

 

Parents
  • IKUZO様
    ご回答ありがとうございます。
    DMACを使用するには何かインストールするのでしょうか?
    私のCS+(CA,CX)のコード生成のことろにはDMAコントローラのような項目がないのですが・・・
Reply
  • IKUZO様
    ご回答ありがとうございます。
    DMACを使用するには何かインストールするのでしょうか?
    私のCS+(CA,CX)のコード生成のことろにはDMAコントローラのような項目がないのですが・・・
Children
No Data