こんにちは,Zacxともうします
PCとRL78/G1C ( R5F10KBC )でのUSB通信を行いたく,
スターターキットを購入してサンプルコードの確認をしながら移植を行っております
作成部(コード生成使用) R5F10KBC
参考サンプルコード an_r01an0326jj0215_usb
an_r01an0555jj0215_usb(スタータキットを使い動作確認済み)
参考過去投稿
japan.renesasrulz.com/.../rl78-g1c-usb
上記のような参照のもと移植を行っておりますが,
(W) W0523018 C:\Users\LPWA\Desktop\ver.0.0.0_PK8279_20220105_0326\HwResourceForUSB_G1C\inc\r_usb_usbip.h(22):W0523018:メンバに対してnear またはfar が指定されています。 r_usb_usbip.h 22 ver.0.0.0_PK8279_20220105.mtpj(W) W0520902 C:\Users\LPWA\Desktop\ver.0.0.0_PK8279_20220105_0326\HwResourceForUSB_G1C\inc\r_usb_usbip.h(24):W0520902:型修飾子を無視しました。 r_usb_usbip.h 24 ver.0.0.0_PK8279_20220105.mtpj(E) E0520040 C:\Users\LPWA\Desktop\ver.0.0.0_PK8279_20220105_0326\HwResourceForUSB_G1C\inc\r_usb_usbip.h(24):E0520040:識別子がありません。 r_usb_usbip.h 24 ver.0.0.0_PK8279_20220105.mtpj(E) E0520018 C:\Users\LPWA\Desktop\ver.0.0.0_PK8279_20220105_0326\HwResourceForUSB_G1C\inc\r_usb_usbip.h(24):E0520018:")" がありません。 r_usb_usbip.h 24 ver.0.0.0_PK8279_20220105.mtpj
というエラー・ワーニングが出てビルドができませんでした
サンプルコードは"R5F10KBC"で動作確認が行われていないためあたりまえですが.
ハードウェアマニュアルの以下文面に該当する箇所等でエラーが発生しております
注 SYSCFG1, SYSSTS1, DVSTCTR1, INTENB1, INTENB2, INTSTS1, INTSTS2レジスタは,以下の型名製品で は使用できません。
過去の投稿を参照しておりますが内容が異なるようで
使用できないむぬの表記はありますが処置方法などをご存知でしたらご教授いただけないでしょうか?