RX71Mシリーズ SDHIのDC特性について

RX71MシリーズのSDHIのDC特性について、質問させていただきます。

こちらのCPUは、SD規格に対応したSDHIを内蔵とデータシートに記載があります。

DC特性のページには、VIHの規定があり、”0.8×VCC=2.64V(min)"と記載があります。

microSDカードによっては、VOHのminが2.4Vのカードがありますが、CPUのDC特性を満たしておりません。

これは、microSDカードが、SD規格に対応していないとの認識で、よろしいでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

Parents
  • ogaさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    ひょっとして、この質問をされた背景として、SDカードの業界団体に料金を支払わないとその部分の規格書を見ることが出来ない制度になっていた、といったことがあったりするのでしょうか?

    > microSDカードによっては、VOHのminが2.4Vのカードがありますが、CPUのDC特性を満たしておりません。
    > これは、microSDカードが、SD規格に対応していないとの認識で、よろしいでしょうか。

  • NoMaYさん

    ogaです。

    ご連絡、ありがとうございます。

    ご指摘の通りです。SDアソシエーションに加入していないので、規格書を見ることができません。

    もし、教えていただければと思い、質問させていただきました。

Reply
  • NoMaYさん

    ogaです。

    ご連絡、ありがとうございます。

    ご指摘の通りです。SDアソシエーションに加入していないので、規格書を見ることができません。

    もし、教えていただければと思い、質問させていただきました。

Children
  • ogaさん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことだったのですね。ごめんなさい、私は情報を持ち合わせていないです。ちなみに、マイコンファームウェア開発業務で、ということであれば、ルネサスさんの会社としての窓口に問い合わせてみるのも、一つの案ではないかな、とも思いました。(この場では他のユーザさんも答え難そうかも、という気もしたからなのです。他方、ルネサスさんとのメールでのやり取りなら、規格書の該当箇所の画面コピーはもう無理かも知れませんけれども、普通に文面での返事なら貰えるのではないかな、たぶん、というか、なんとなく、というか、ぐらいのレベルの自分の予想としてですけれども。)