現在RX671を用いて回路設計を行っております。
端子表をexcelで管理したいのですが、csv形式の端子表はありますでしょうか。
CS+でのコード生成に対応しているシリーズではCS+から端子表のエクスポートが行えるのですが、RX671は対応していないためエクスポートができません。
ハードウェアマニュアルからExcelへのコピぺでは表が崩れてしまうので、csv形式であるのでしたらリンク等を教えてもらえますでしょうか。
宜しくお願い致します。
nyakomeさん、こんにちは。NoMaYと申します。> CS+でのコード生成に対応しているシリーズではCS+から端子表のエクスポートが行えるのですが、 RX671は対応していないためエクスポートができません。スマートコンフィグレータというツールを御存知ありませんでしょうか?すみません、私自身はその機能を使ったことが無いのですけれども、以下の機能ではどうでしょうか?RXスマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編R20AN0470JJ0140 Rev.1.40 Pages 74 2023.04.16www.renesas.com/jp/ja/document/mat/rx-smart-configurator-users-guide-cs#page=68「9.2 端子機能リスト、端子番号リスト設定内容(csv形式)スマート・コンフィグレータビューの[端子]ページで[.csvファイルにリストを保存]ボタンをクリックし、端子機能リスト、端子番号リスト設定内容を出力します。ボタンの場所を示した画面コピー図 9-3 端子機能リスト、端子番号リスト出力(csv形式)」[関連リンク]RXスマートコンフィグレータ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/rx-smart-configurator