いつもお世話になっております。Mきちです。
暗号化/復号化に関して、TSIPドライバを使用したいと思いましたが
これはRX72Nでも、暗号機能付きの型式でないと使えないものでしょうか?
例: 572NNHDxx=〇 572NNDDxx=×
以上、よろしくお願いします。
Mきちさん
こんにちはシェルティです、ルネサスの中の人です。
TSIPドライバはじめ、TSIP活用のソリューションの設計を担当しています。
PONSUKEさんがおっしゃる通りで、暗号機能付きの型式でないとTSIPドライバは全く動かないですね。
最近のボードには暗号機能付きの型式のRXマイコンが載っているので、ボードのマニュアルを見て(あるいはMきちさんがボードを自作される場合は部品表でRXマイコンの型式をよく)確認してください。
まだ検討中でボード試作もすこしさき、というフェーズで、「TSIPがどんなものか確認したい」という具合であればRX72N Envision KitかCK-RX65Nを買ってくるのがおすすめです。以下のような実験ができます。
https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Trusted-Secure-IP%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
少し応用するとTLSの加速もできます。ソフト(CPU演算のみ)だと4Mbpsくらいのところ、ハード(TSIP利用)だと30Mbpsくらいまで加速できます。
https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/Trusted-Secure-IP%28TSIP%29%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8BSSL%E3%81%AE%E5%8A%A0%E9%80%9F
以上です