LANの速度が遅い

RM64でKAEDEのライブラリーを使用して、Ethernetサーバを作っています。(TCP/IP)

サーバーから画像データ(150KB)を送るのですが、1秒間に10数回しか送れません。

20から30回ぐらい送りたいのですが、何か方法はないでしょうか?

下記のように送っています。

1.接続確認

    client = server.available();
    if (client) {   //

2.送信

     client.write((uint8_t*)&m_respHead,sizeof(m_respHead));

Parents
  • 仮に1秒間に10回送信したとして、150kByte×10×8(bit)だと12Mbpsですね。遅いですか?
    これを3倍にすると36Mbpsですが、100M Ethernetで出せる数字でしょうか?
  • @chobichan様 wrote: said:
    仮に1秒間に10回送信したとして、150kByte×10×8(bit)だと12Mbpsですね。遅いですか?
    これを3倍にすると36Mbpsですが、100M Ethernetで出せる数字でしょうか? 引用終わり

    以前、シェルティ様の投稿で『RX62N@100MHz では30Mbps程度確認』というのを見掛けたことがあります。ですので、出せない数字では無い様な気がします。RX62Nなので100M Ethernetだと思います。(個人的には、シェルティ様のEthernetに関する投稿は『シェルティ様』というタグで検索出来るようになっていて欲しいぐらいです。) (ひょっとして、投稿者名での検索が出来たりするかな、、、)

    http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum15/2089/uip-tcp-ip/8941#8941

  • ああ、RX62Nでは30Mbps出せているんですか?しかしどうやって出せたとか、試験環境とかさっぱり判らずですね。
    他にもネットワーク機器が存在していた場合、一つの機器が30%も帯域を占有する事を期待できるのだろうか?1対1で接続?
    本当にボトルネックはプロトコル?

    スレ主さんはTCPでやったのか?UDPでやったのか?どっちなのでしょう?
    TCPでやった場合、転送速度はベストエフォートじゃないでしょうか?相手先が有る事だし。

    リンク先には遅延ACKの事が書かれていますが、遅延ACKの定義って何かありましたっけ?2回パケットを受信したらACKを送信しなければならないとか?
  • そういうことを、出来れば時々シェルティ様にも意見を伺いながら、これから技術的に客観的に冷静に(たまに間違えたり勘違いしたりしながら)情報交換していって落とし所を見付ければ良いのでしょうね。

    @chobichan様wrote: said:
    ああ、RX62Nでは30Mbps出せているんですか?しかしどうやって出せたとか、試験環境とかさっぱり判らずですね。
    他にもネットワーク機器が存在していた場合、一つの機器が30%も帯域を占有する事を期待できるのだろうか?1対1で接続?
    本当にボトルネックはプロトコル?

    スレ主さんはTCPでやったのか?UDPでやったのか?どっちなのでしょう?
    TCPでやった場合、転送速度はベストエフォートじゃないでしょうか?相手先が有る事だし。

    リンク先には遅延ACKの事が書かれていますが、遅延ACKの定義って何かありましたっけ?2回パケットを受信したらACKを送信しなければならないとか? 引用終わり
Reply
  • そういうことを、出来れば時々シェルティ様にも意見を伺いながら、これから技術的に客観的に冷静に(たまに間違えたり勘違いしたりしながら)情報交換していって落とし所を見付ければ良いのでしょうね。

    @chobichan様wrote: said:
    ああ、RX62Nでは30Mbps出せているんですか?しかしどうやって出せたとか、試験環境とかさっぱり判らずですね。
    他にもネットワーク機器が存在していた場合、一つの機器が30%も帯域を占有する事を期待できるのだろうか?1対1で接続?
    本当にボトルネックはプロトコル?

    スレ主さんはTCPでやったのか?UDPでやったのか?どっちなのでしょう?
    TCPでやった場合、転送速度はベストエフォートじゃないでしょうか?相手先が有る事だし。

    リンク先には遅延ACKの事が書かれていますが、遅延ACKの定義って何かありましたっけ?2回パケットを受信したらACKを送信しなければならないとか? 引用終わり
Children
No Data