こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。RX671はTBボードありですね。(いつの間にか製品ページが出来てましたね。)RX671高速リアルタイム制御と非接触HMIを実現する32ビットマイクロコントローラwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx671-32-bit-microcontrollers-fast-real-time-control-and-contactless-hmi「4.5mm x 4.5mmの64ピンTFBGAを含む豊富なパッケージラインナップ全てに2MBフラッシュメモリと384KB SRAMを搭載」RL78マイコンとはフラッシュメモリ容量が2桁ほど違う世界になってますね、、、Target Board for RX671www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx6710c00000bj-target-board-rx671