アルファプロジェクトのCPUボード「AP-RX65N-0A」を使用し、RX65Nのソフト開発をしています。
スマートコンフィグレータを使用して、SCI2をスマートカードインターフェースとして使用し
ソフトを組んだのですが、1byte受信した時点でオーバーランエラーが発生し、それ以降のデータが受信できません。
オシロを使い受信割り込みのタイミングをみたところ、20byteのデータを受信した後に
受信割り込みが発生していました。
通常であれば、1byte受信した時点で受信割り込みが発生するものと思います。
受信データについてはオーバーランエラーは発生するものの最初の1byteは正常に
RDRに取得できていました。
現象としては受信割り込みが遅延しているかのようです。
対処方法などご教授いただけないでしょうか?
スマートコンフィグレータの設定値は以下の通りとなっています。
データ長:8bit
パリティ:偶数
データ転送方向:LSBファースト
受信データ・レベル設定:標準
ブロック転送モード:ノーマル
GSMモード:ノーマル
転送クロック:内部クロック
ビットレート:26882bps
ビットレートモジュレーション機能:無効
SCK2端子機能:クロック出力
送信データ処理:割り込みサービスルーチンで処理する
受信データ処理:割り込みサービスルーチンで処理する
TXI2優先順位:レベル5
RXI2優先順位:レベル5
受信エラー割り込み許可(ERI2):有効
ERI2優先順位:レベル5
コールバック送信完了:有効
コールバック受信完了:有効
コールバック受信エラー:有効
クロックの設定は以下の通りです。
発振子:24MHz
PLL分周比:×1
逓倍比:×10.0
FCLK:1/4 60MHz
ICLK:1/2 120MHz
PCLKA:1/2 120MHz
PCLKB:1/4 60MHz
PCLKC:1/4 60MHz
PCLKD:1/4 60MHz
BCK:1/2 120MHz
スマートカードインターフェース信号をオシロでみたところ
SCK:10MHz
IO:26882bps(1bitデータ長 37.2usec)
以上よろしくお願いいたします。
brotherさん、こんにちは。NoMaYと申します。まず、ちょっと確認しておきたいのですが、以下の「受信割り込み」が発生したタイミングをどう確認されたか知りたいです。RXスマートコンフィグレータが生成したConfig_SCI2_user.cの受信割り込みルーチンの先頭で、デバッグ用に確保した何れかのポートの出力をトグルさせてみて、それとRX2への受信入力データと一緒にオシロで見てみた、でしょうか?そういうことあれば、それはプログラムのどこかに、(1bitデータ長)37.2usec×8≒300usecを超える割り込み禁止時間がある、ということになるとしか考えられないです。(現時点では。)> オシロを使い受信割り込みのタイミングをみたところ、20byteのデータを受信した後に> 受信割り込みが発生していました。> 通常であれば、1byte受信した時点で受信割り込みが発生するものと思います。