RX130の電源投入時の振る舞いについて教えてください。
リセットはパワーオンリセットと電源監視0リセットを使用します。
オプションバイトの設定は以下のようにします。
VDSEL[1:0] = 00b: 3.84V(min 3.67V,max 3.97V)
LVDAS = 0b: リセット後、電圧監視0リセット有効
VCCの供給電圧を上げていき、1.5V(min 1.35V,max 1.65V)を超えると、リセット状態が
解除され、このままVCCの供給電圧を2.5Vまで上昇させたとき、マイコンは動作(プログラムを
実行する)すると考えてよいでしょうか。それとも電源監視0リセットの検出電圧(3.84V)
以下なのでリセット状態になっていると考えるのが正しいでしょうか。
ユーザーズマニュアルを読むと、検出対象の説明に”下降してVdet0を通過した場合"
との記載があり、一度VCC>Vdet0の状態になった後、VCCへの供給電圧がVdet0より
下になったとき、電圧監視0リセットが発生するとも読めます。
宜しくお願いします。
Rxソフト開発者 さん、こんにちは。NoMaYと申します。ユーザーズマニュアルを確認してみましたが、以下の画面コピーの青色枠の表記は、確かに、困惑しますね。その下の赤色枠の部分を見て思ったのですが、上昇時と下降時で検出電圧に違いがある訳では無さそう(他の2つの検出器もそうですが)ですので、Vdet0の電圧以下では上昇時も下降時も無関係に、リセットされるような印象がします。RX130 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 画面コピーwww.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01uh0560r01uh0560jj0300_rx130.pdf概要(青色枠と赤色枠は私の書き込み)タイミング図(参考)