はじめまして、おのみちと申します。
現在、RZ/A2M Evaluation Board Kitを開発環境e2studio 2020-07で使用しております。
はじめに、RZ/A2M Simple Applications Package(R01AN4494)を使用して一通りプログラムを動作させようと試みました。
いずれものプログラムもビルド、デバッグまでは何の問題もないのですが、カメラを用いてモニターに画像を出力するプログラムのみ、モニターに表示されなくて(No signal状態)で困っております。
サンプルプログラムは間違っていると思えません。解決方法をどなたかご教授いただけませんでしょうか。
問題のプログラムは(rza2m_cam_and_disp_sample_freertos_gcc)や(rza2m_drp_simple_isp_sample1_freertos_gcc)、(za2m_drp_basic_sample_freertos_gcc)などのカメラ画像をディスプレイ表示するものです。
ディスプレイの接続はHDMIケーブルを何度か差し直し、モニタも変更して確かめております。また、カメラ側もテスターにて接続確認はしております。
よろしくお願いいたします。