パワーデバイスについてご質問

今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが
実稼働では1セルで150Aなのです
普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか?
トランジスターなんでしょうか?
大容量インバータなどは
特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが
現状トランジスターも使用されていると思うのですが
大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか?
FETの場合はドライブ容量が
小さくて済むような気もするのですが。

Parents
  • IKUZOさん

    IGBTとPOWER MOSは周波数vs電圧・電力なのかなと思います。

     

    AC100VからDC200にするのにIPM使ったことありますけど、IPMの制御ミスしてH側とL側が同時ONして貫通電流が流れてIPMが派手に燃えました^^;

     

    PS

    山さんがいればいろいろお話を聞けそうですけど、、、^-^

  • kuutaさん
    回答ありがとうございます
    「社内でAC/DC大容量電源開発の経験者は居られないのでしょうか?」
    全くおりません、だれに聞いてよいのやら、
    「AC/DC電源でDC100V/10A(1Kw)の仕様は電源開発経験者でも色々難しい案件だと思います。」
    ですよね~
    「けっこう色々苦労」されたのですね、お伺いすると
    なるほどIGBTってアドバンステックなデバイスなんですね使わない手はありませんね
    「温度をフィードバックしMCUで共振周波数PID制御」ははあ、興味がわきます
    「LLC電流共振制御ICのデータシートを見て制御動作勉強する」勉強いたします
    「AC/DC電源には安全規格(電気用品、UL,CSA等)認定が必要」なるほどそうなんですね
    おもしろそうだなと気軽に考えておりますが、これからですね。
Reply
  • kuutaさん
    回答ありがとうございます
    「社内でAC/DC大容量電源開発の経験者は居られないのでしょうか?」
    全くおりません、だれに聞いてよいのやら、
    「AC/DC電源でDC100V/10A(1Kw)の仕様は電源開発経験者でも色々難しい案件だと思います。」
    ですよね~
    「けっこう色々苦労」されたのですね、お伺いすると
    なるほどIGBTってアドバンステックなデバイスなんですね使わない手はありませんね
    「温度をフィードバックしMCUで共振周波数PID制御」ははあ、興味がわきます
    「LLC電流共振制御ICのデータシートを見て制御動作勉強する」勉強いたします
    「AC/DC電源には安全規格(電気用品、UL,CSA等)認定が必要」なるほどそうなんですね
    おもしろそうだなと気軽に考えておりますが、これからですね。
Children
No Data