E8エミュレータのケーブル

E8aエミュレータののインターフェースケーブルは汎用品なので、紛失しても作れば良いだけなのですが

E8エミュレータのインターフェースケーブルのエミュレータ側のコネクタは型番が不明で信号配置も

ユーザーズマニュアルに記載が無いようです。紛失したので添付されていたものと同等な物を

作りたいのですが、コネクタの型番や結線図の情報をお持ちの方はいらっしゃらない

でしょうか。

Parents
  • > E8エミュレータのインターフェースケーブルのエミュレータ側のコネクタは型番が不明で信号配置も
    > ユーザーズマニュアルに記載が無いようです。

    『E8 エミュレータユーザーズマニュアルR0E000080KCE00J』の「3.6 E8エミュレータとユーザシステムとの接続」に

    > (1)コネクタをユーザシステム上に実装してください。カードエミュレータが推奨するコネクタを表3.2に示します。

    > (2)コネクタのピン配置は、別冊の「xxxxx接続時の注意事項」の2章に示すように配置されています。

    とあるので確認されてはいかがでしょうか。

Reply
  • > E8エミュレータのインターフェースケーブルのエミュレータ側のコネクタは型番が不明で信号配置も
    > ユーザーズマニュアルに記載が無いようです。

    『E8 エミュレータユーザーズマニュアルR0E000080KCE00J』の「3.6 E8エミュレータとユーザシステムとの接続」に

    > (1)コネクタをユーザシステム上に実装してください。カードエミュレータが推奨するコネクタを表3.2に示します。

    > (2)コネクタのピン配置は、別冊の「xxxxx接続時の注意事項」の2章に示すように配置されています。

    とあるので確認されてはいかがでしょうか。

Children
No Data