こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。以下のウェブページによるとappxファイルというのはzipファイルだったらしいので、解凍して中身を見つつ試行錯誤したらWSL2向けUbuntuをインストールすることが出来ました、、、Windows Server インストール ガイド → Linux ディストリビューションを展開してインストールするlearn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/install-on-server#extract-and-install-a-linux-distribution以下、Windows PowerShellコンソールでのコマンドと画面コピーです。
Rename-Item Ubuntu.appx Ubuntu.zipExpand-Archive Ubuntu.zip UbuntuRename-Item Ubuntu\Ubuntu_2204.1.7.0_x64.appx Ubuntu_2204.1.7.0_x64.zipExpand-Archive Ubuntu\Ubuntu_2204.1.7.0_x64.zip Ubuntu\Ubuntu_2204.\Ubuntu\Ubuntu_2204\ubuntu install