こんにちは。NoMaYです。秋月電子さんでE2エミュレータの取り扱いが始まっていました。¥66,000(税込)とのことです。E2エミュレーター - 秋月電子通商akizukidenshi.com/catalog/g/gM-14487/「E2エミュレータは、「開発効率の向上」をコンセプトとした高機能オンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。ダウンロード速度はE1エミュレータよりも最大2倍に高速化。また、順次提供する各種ソリューションとの組み合わせにより、開発時間の削減に貢献します。 」[関連スレッド]E2Liteでのダウンロード速度はE1との相対比でどれくらいでしょうか?japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4742/e2lite-e1/32153#32153E2エミュレーター Lite - 秋月電子通商akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10459/「ルネサスマイコンが初めてでも手軽にはじめられます。RXファミリおよびRL78ファミリのマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマ。本格的な開発から、教育、およびホビー用途まで手軽に導入いただけます。プログラム実行、ブレーク、メモリ参照/変更等の基本的なデバッグ機能を搭載しています。」