こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と思い始めたところ、ルネサスさんから以下のアプリケーションノートが発行されていたことを思い出したので目を通してみたのですが、どうもこれではスマートコンフィグレータどころかコンパイルオプションの設定すらe2 studio上では出来ないのでは?という気がしてきました。実際、どうなのでしょう?御存知の方はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドするR20AN0613JJ0200 Rev.2.00 Pages 10 Jun.30.21www.renesas.com/jp/ja/document/apn/e-studio-creating-and-executing-build-cmake-project [追記] 2021/12/31 11:00ひとつ調査漏れに気付きました。こういうアプリケーションノートも出ていたのですね。アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeを使用してCC-RX用ソース・ファイルをビルドするR20AN0569JJ0201 Rev.2.01 Pages 12 Sep.15.21PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201ZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/integrated-development-environment-e-studio-using-cmake-renesas-cc-rx-compiler-rev201-sample-code
こんにちは。NoMaYです。CMakeのCC-RX/RL/RH向けコンパイラ定義ファイルのNinja対応版を以下のzipファイルに固めました。(先ほど投稿したCMakeの機能を使いました。)CMake_Ninja_XXSC_CCXX_examples_20220202.zip
cmake/Modules/Compiler/RENESAS-ASM.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-C.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-CXX.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS-DetermineCompiler.cmakecmake/Modules/Compiler/RENESAS.cmakeRH850F1KM_SampleProject/...略...rl78g23_fpb/...略...tb_rx65n/...略...
以下、VSCodeの画面コピーです。(Ninjaはビルドの速さを謳うだけあってビルドの経過時間を表示する点が特徴的ですね。)CC-RXの例CC-RLの例CC-RHの例