チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
e2studio v3からエクスポートしたGR-SAKURA用のスケッチ環境です。
GNURX 14.01でPATHを通しています。私の場合、”C:\Program Files\KPIT”にインストールしていますので、コンパイラやライブラリのPATH変更が必要になるかもしれません。
すみませんが、エラーが出た場合はコメントに残していただければと思います。
補足: ビルドするとSketchフォルダーにsketch.binが生成されます。なお、E1でのデバッグは試してませんので.xや.motを書き込むとファームが消える可能性があります。
インポート方法はKURUMIの方を参照してください。こちら
kyodayukiさん、私の環境で改めて確認しましたが問題なく動くようです。バージョンは同じくVersion: 3.1.3.06でした。
kyodayukiさんのプロジェクトをエクスポートしていただければ解析できますが、まずはcleanしてビルドしていただけますか?
そのときにコンソールにたくさん出力されるメッセージを以下のように貼り付けていただけませんか?
rx-elf-gcc -c -x c++ -w -Wno-analyze -nostdinc -fsigned-char -I"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common" -I"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common\include" -I"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_sakura_libs" -I"C:\PROGRA~1\KPIT\GNURXV~1.01-\rx-ELF\rx-ELF/lib/gcc/rx-elf/4.7-GNURX_v14.01/include" -I"C:\PROGRA~1\KPIT\GNURXV~1.01-\rx-ELF\rx-ELF/rx-elf/include" -I"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common\include\rxduino" -I"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common\include\tkdnhal" -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -O2 -g2 -g -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -o "src/gr_sakura_libs/InstWire.o" "../src/gr_sakura_libs/InstWire.cpp"
'Finished scanning and building: ../src/gr_sakura_libs/InstWire.cpp'
'Invoking: Linker'
'Building target:'
rx-elf-ld ../src/gr_common/gstart.o -M=sakura_sketch_v108_e2studio.map -L"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common\lib" -L"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_sakura_libs" -L"C:\PROGRA~1\KPIT\GNURXV~1.01-\rx-ELF\rx-ELF/rx-elf/lib" -L"C:\PROGRA~1\KPIT\GNURXV~1.01-\rx-ELF\rx-ELF/lib/gcc/rx-elf/4.7-GNURX_v14.01" -L"C:\PROGRA~1\KPIT\GNURXV~1.01-\rx-ELF\rx-ELF/lib/gcc/rx-elf/4.7-GNURX_v14.01" --start-group -lrxduino -lstdc++ -lsupc++ -lc -lsim -lgcc -lm -ltkdnhal --end-group -nostartfiles --no-flag-mismatch-warnings -o "sakura_sketch_v108_e2studio.x" -T"C:/Users/a5034000/Documents/E2Studio/workspace_v3/sakura_sketch_v108_e2studio\Sketch\LinkerSubCommand.tmp" -T"C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\src\gr_common\gr_sakura.gsi"
rx-elf-ld: warning: section `.bss' type changed to PROGBITS
'Finished building:'
'Invoking: Objcopy'
rx-elf-objcopy -O srec -I elf32-rx-be-ns sakura_sketch_v108_e2studio.x "sakura_sketch_v108_e2studio.mot"
'Finished building target:'
make --no-print-directory post-build
rx-elf-objcopy -O binary "C:\Users\a5034000\Documents\E2Studio\workspace_v3\sakura_sketch_v108_e2studio\Sketch\sakura_sketch_v108_e2studio.x" sketch.bin
'Build complete.'
14:51:54 Build Finished (took 3s.42ms)