チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
GR-KAEDE用の画像処理サンプルソフトです。導入の仕方についてはこちらを参照ください。(ドラフトのため、若干現在のバージョン等とずれがありますがご容赦ください)
本サンプルはルネサス純正コンパイラ用のサンプルで、E1エミュレータを使用して動作確認を行うためのものです。
現時点(8月25日)では、Webコンパイラ用の画像処理ライブラリができていませんので、9/12まで暫定公開させていただきます。
Webコンパイラ用のライブラリ(GNUポーティング)は、現在PDC(パラレルデータキャプチャ)、DMA、I2CによるOVカメラ設定とSDRAMへの画像キャプチャまでできており、8/30までには人物検出、JPEG圧縮のライブラリを用意したいと思っています。
注意:本サンプルで動作確認後、GR-KAEDEを出荷時に戻す(USBマスストレージ用のファームを書き戻す)場合は、こちらにあるUSBファームを書き込む必要が生じます。
最適化の設定を
最適化レベル: Max
最適化のタイプ: Optimize for size
大域最適化を行う: Yes (Level 1)(Perform)
にしてビルドしたところ FFC20100-FFC43071 と約 1kB 減りました。あと 12kB 減らすのはやっぱなんか削らないと無理そうな感じ。