チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
2015/11/22更新:ライブラリデバッグ、AHRS拡張例動画追加。Processingプログラム更新。
I2Cインターフェースのセンサー
をひとまとめにした海外で売っている10軸センサーキットGY-80のためのライブラリです。
GY-80でなくても、上記センサーに合致していてI2Cインターフェースであれば、それぞれを単品としても使用可能です。
たとえば秋月の「BMP085使用気圧センサモジュール(I2Cインタフェース)」とか
「HMC5883L コンパスモジュール(3軸地磁気センサ)」とかもこのライブラリで使用可能です。
ちなみにGY-80はaitendoで名前を変えて「マルチ機能センサー [ATD-M4S]」として売られています。
それぞれのセンサーの値はインスタンスの中の構造体で管理し、get~~というメソッドで値を更新していくような内容になっています。
実際に使用する時はget~~で値を更新してから、それぞれの構造体の値を見にいくことで値を取得可能です。
詳細はサンプルの「gr_sketch.cpp」や、「使いかたのようなもの.txt」、ソースファイルをご確認ください。
(あまり初心者に配慮できておらず申し訳ありません。わかる人に翻訳してもらってからご使用ください。)
※このライブラリに付属しているgr-sketch.cppやsketch.binでは動作しません。別のものに差し替える必要があります。
:
Processingのプログラムをexe化したもの(Windows限定)と、動作サンプルのスケッチについては
下記にありますので、興味が湧いたら見てみてください。
https://drive.google.com/open?id=0B3sohk99YZtucXVyZ1dqTzN0OFU
センサーから読み取った値から、Roll, Pitch, Yawの傾きを算出しています。
ジンバルや自動平衡システムに使用されているアレと同じです。
特になし
このプログラムはGR-SAKURAでしかテストできていません。インターフェースの仕様上、KURUMIやKAEDEでも動作するはずですが、保証はできかねます。
2015/11/18:・加速度の補正が常に0になる問題を修正・加速度の初期化時の自動補正を削除・setAcceleroOffsetAuto(bool targetX, bool targetY, bool targetZ, char sample_n)を追加2015/11/19:・補正値を微調整・getRaw6(short &gx, short &gy, short &gz, short &ax, short &ay, short &az)を追加・getRaw9(short &gx, short &gy, short &gz, short &ax, short &ay, short &az, short &mx, short &my, short &mz)を追加・コンパスの出力値をmGa(ミリガウス)に変更2015/11/22:・多数の不具合を修正・コンパスの出力値をGa(ガウス)に変更
サンプルへの追加の件、とくに問題ありません。
ただし何分個人で作成したものなので・・・。ライブラリそのものに不具合が眠っている可能性がある点、ご留意ください。