你好:
RA6M3由于带有GLCDC,比较适合搭配emWin使用,但是例程r11an0463eu0210-fsp-graphics-app中,文档描述的非常简略,跳过的步骤比较多,有没有比较详细一点文档?上手起来非常的麻烦。
第一个GUI heap size是人为给emWin分配的空间大小,分配完后由emWin利用和管理。这个不需要整屏的大小,SRAM一般推荐用不小于36K,如果用外部SDRAM可以适当给大,用整屏大小也无所谓。
第二个值是用于emWin的JPEG解码库用的,如果没有用到JPEG解码,可认为是不需要的。
请参考:SEGGER emWin 图形库 | Renesas
如果使用外部SDRAM,分辨率是800*480*4,该如何设置?