FTT-10A 50051R 尺寸大小

这个我们通过说明书看到的是:Approximate Dimensions 17.8mm L x 7.2mm H x 13.7mm W。

大致尺寸,那么意思是说他产品的尺寸可能是不一致的?

我们查同一批两家不同供应商的来料时发现,尺寸如下图。

图1

图2

我的问题是图1的11.66和图2的11.18,这尺寸都是OK的吗?

Parents Reply Children
No Data