intel skylake平台处理器i7-6822EQ,使用3颗ISL95853IRZ芯片提供VCCORE、VCCGT、VCCSA。针对以上3种不同供电应用,ISL95853IRZ控制器是否存在不同适配版本或固件参数?
Hi Allen,
ISL95853IRZ IMVP8 模块控制器,通过PROG1,PROG2 设置VCCORE、VCCGT、VCCSA 对应需要的,ICCMAX,SVID Address,VBOOT, Fast and Slow slew rate. ISL95853有ISL95853HRZ -10 到100 摄氏度商用温度范围 和ISL95853HRZ -40 到100 摄氏度工业温度范围 两了型号, 该模拟芯片不涉及Firmware 固件参数和版本。
BR
Abel
谢谢