这个板子有接收声音的地方吗
有的,底板上J16 (在USB type-A接口的旁边)
如何使用这个接口采集声音呢
走标准的alsalib接口,下面是record/play的命令 (板载audio声卡wm8960)
root@gx-qsb-rzg2l:~# aplay -l**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****card 0: ssidaiwm8960hif [ssi-dai-wm8960-hifi], device 0: ssi-dai-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0root@gx-qsb-rzg2l:~# arecord -D hw:0,0 -f S16_LE -r 48000 -c 2 -traw /tmp/a.wavRecording raw data '/tmp/a.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo^CAborted by signal Interrupt...root@gx-qsb-rzg2l:~# aplay -D hw:0,0 -f S16_LE -r 48000 -c 2 -traw /tmp/a.wavPlaying raw data '/tmp/a.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereoroot@gx-qsb-rzg2l:~#
我用耳机收集到的全是噪音,有什么可以改进的地方吗。是不是用一个麦克风会好一些。