QT creator 版本为5.12.
opencv版本为4.6.0
虚拟机下载了arm和x86的交叉编译器,后将C++编译器换成poky-glibc-x86_64-core-image-qt-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain-3.1.5.sh,更换编译器后找不到opencv,而且kit报错编译器无法编译此版本qt的代码,请问有解决办法吗?或者如何更换交叉编译器
poky-glibc-x86_64-core-image-qt-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain-3.1.5.sh 工具链是基于Qt5.6版本生成的SDK,编译5.12版本的Qt可能会有问题,建议使用Qt5.6
更换编译器后找不到openCV是什么错误,请确认在SDK安装目录是否由openCV的头文件
/opt/poly/3.1.5/sysroots/aarch64-poly-linux/usr/include/opencv4