コンパレータの HA17393A が廃止品となり、特性を比較しながら代替品を探していました。HA17393A の特性を見ていると同相入力電圧範囲が、VCM+が3.5V(Min)、VCM-が0V(Max) となっていますが、これはつまり同相入力電圧は 0~3.5V ということでよいのでしょうか?電源電圧は最大36Vなのに3.5Vは低すぎるのではないか?という疑問と、他のコンパレータのデータシートでは 0(Min)~Vcc-1.5(Max) などという表記のが多いため、表記の違いに戸惑いがあり質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
条件に Vcc=5V と書いて有るのがミソです。
>他のコンパレータのデータシートでは 0(Min)~Vcc-1.5(Max) などという表記のが多いため、
5V - 1.5V = 3.5V