H8 Tiny Series BB64E Evaluation Board のIIC2通信について

はじめまして、こんにちは。

H8/3687FとH8 Tiny Series BB64E Evaluation Boardを使用して、温度測定をするC言語のプログラムをコーディングしています。 
その温度測定でIIC2通信を使用するのですが、その通信がどうにもうまくいきません。

途中MOV命令を使いI2Cバスコントロールレジスタ2(ICCR2)のBBSYとSCPを書き換えるのですが、ICCR2には書き込もうと思っているデータとは異なるデータが格納されます。

MOV命令につかう汎用レジスタ(今回使用するのはR4L)には正しい値が格納されているため、MOV命令がおかしいと踏んでいるのですが、どう対処すればよいのかわかりません。

そのため、どのように修正すればよいか教えてください。

宜しくお願い致します。

以下、プログラムのIIC2通信部分の関数です。

void reception_t(void)          

    unsigned int dmy;

    IIC2.ICCR1.BYTE = 0x81;            //    ICE=1,CKS3~0 
    IIC2.ICMR.BIT.MLS = 0;            //    MLS 
    IIC2.ICMR.BIT.WAIT = 0;            //    WAIT 
    IIC2.SAR.BYTE = 0xF8;            //スレーブアドレス:(1111100)+ I2C: (0)

    while(IIC2.ICCR2.BIT.BBSY == 1){ 
        ; 
    }

    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 1;            //マスタ 
    IIC2.ICCR1.BIT.TRS = 1;            //送信モード

    #pragma asm        //MOV開始条件発行 
    MOV #H'BD,R4L 
    MOV R4L,@H'F749 
    #pragma endasm

    while(IIC2.ICSR.BIT.TDRE == 0){}        //TDRE=1まで待機 //3 
    IIC2.ICDRT = 0xF8;            //スレーブアドレス(1111100)とR/W(0)を指定

    while(IIC2.ICSR.BIT.TEND == 0){}        // TEND=1 
    while(IIC2.ICIER.BIT.ACKBR == 1){ 
        IO.PDR6.BIT.B7 = 1; 
        }     
    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 1;            //マスタ 
    IIC2.ICCR1.BIT.TRS = 0;            //受信モード

    //***********************************************************//

    IIC2.ICSR.BIT.TEND = 0;            /* TENDクリア */                             
    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 0;            /* マスタ受信モード切替, 500kHz */         
    IIC2.ICSR.BIT.TDRE = 0;            /* TDREクリア */ 
    IIC2.ICIER.BIT.ACKBT = 0;        /* ACKBT=0を設定 */

    dmy = IIC2.ICDRR;                /* ダミーリード 受信開始 */    

    while(IIC2.ICSR.BIT.RDRF == 0){    /* データの受信完了待ち(受信データ転送時、RDRF=1) */ 
        IO.PDR6.BIT.B6 = 1; 
        } 
    IIC2.ICIER.BIT.ACKBT = 1;            /* 次の受信動作を禁止 */ 
    IIC2.ICCR1.BIT.RCVD = 1;                    

    temp_1 = IIC2.ICDRR;                /* データリード(上位ビット、整数値) */

    while(IIC2.ICSR.BIT.RDRF == 0){        /* データの受信完了待ち */ 
        }

    IIC2.ICSR.BIT.STOP = 0;                /* STOPフラグクリア */

    #pragma asm                    //MOV停止条件発行 
    MOV #H'3D,R4L 
    MOV R4L,@H'F749 
    #pragma endasm

    while(IIC2.ICSR.BIT.STOP == 0){            /* 停止条件生成待ち */ 
        }

    temp_2 = IIC2.ICDRR;            /* データリード(下位ビット、小数値) */ 
    IIC2.ICCR1.BIT.RCVD = 0;        /* RCVDクリア */

    IIC2.ICCR1.BYTE = 0xC1;            /* スレーブ受信モード切替, 500kHz */ 
}

追記

インラインアセンブラはハードウェアマニュアルの「17.3.2 I 2 C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」に従いインラインアセンブラを使用しています。

ハードウェアマニュアル: http://japan.renesas.com/products/mpumcu/h8/h8300h_tiny/h83687_h83687n/Documentation.jsp

Parents Reply
  • いもけんぴ-さん

    こんにちは、

    IIC通信をデバッグするのであれば、SCLとSDAの波形を確認しながら行った方がいいですよ。

    プログラムだけではなく、実際の通信で上手出来ているか確認が必要です。

    ご参考までに。

Children
  • >SAさん

    ご回答ありがとうございます。

    そういう手段も必要なのですね、勉強になります。

  • > インラインアセンブラはハードウェアマニュアルの「17.3.2 I 2 C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」に従いインラインアセンブラを使用しています。

    『H8/3687 グループ ハードウェアマニュアル ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ H8ファミリ/ H8/300H Tiny シリーズ』の「17.3.2 I2C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」の説明に「なお開始条件/停止条件の発行は、MOV 命令を用いてください。」とありますが、これはビット操作命令などのリードモディファイライト動作をする命令を使うなと言ってるだけで、インラインアセンブラを使えという意味ではないですよ。

  • >fujita nozomuさん

    勉強不足で、インラインアセンブラを使わなければならないと思い込んでいました、ありがとうございました。